PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JBEF8262H020AC120/60

Référence:

Asco-JBEF8262H020AC120/60

334,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.34 lbs
Kit Number323581
Coil Number238214-032-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR