PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8262H078AC120/60

Référence:

Asco-JKF8262H078AC120/60

151,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325039
Coil Number238612-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerLT NBR