PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8263H125LTAC120/60,110/50

Référence:

Asco-JKF8263H125LTAC120/60,110/50

466,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaCryo Fluid
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil Number238612-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerLT NBR