PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8263H232AC120/60,110/50

Référence:

Asco-JKF8263H232AC120/60,110/50

275,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/F AC