PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8344G076AC120/60

Référence:

Asco-JKF8344G076AC120/60

2 961,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 4W BRASS 10.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.20
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight18.61 lbs
Kit Number302713
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 4W BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY