PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKF8353G007AC120/60

Référence:

Asco-JKF8353G007AC120/60

2-1/X 3 2NC ALUMIN10.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)82.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number176878
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Orifice Size3 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note2-1/2 X 3 2NC 10.1/F AC
Mounting DirectionANY