PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JSIS8344B374DC24/DC

Référence:

Asco-JSIS8344B374DC24/DC

1/2 X 3/8 4 BRASS 0.48/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325124
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 0.48/H DC