PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ L8344G082AC120/60,110/50K

Référence:

Asco-L8344G082AC120/60,110/50K

1/2 X 3/8 4 BRASS 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302723
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-K
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 6.1/F AC