PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ LIG553A317SL.24/DC

Référence:

Asco-LIG553A317SL.24/DC

Où acheter
PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-WITHOUT MANUAL OPERATOR-1/2" (DN15)-G (ISO 228/1)-ORIFICE: 13,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-0,5 W-COIL CLASS: F-II2GEXIAIICT6GB/II2DEXTBIIICT85°CDB-IP66/67

Spécifications

Body MaterialLight Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)3.64 / 3.15
Function5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & SizeG 1/2 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)2 - 10 bar
Product Weight1.92 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-40 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature-25 - 60 °C
Orifice Size13 mm
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.5 W
Standards & RegulationsATEX Zone 0-21;#IEC 61508
Operating EnvironmentHazardous
Watt Rating0