PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ OFST8262H077AC120/60

Référence:

Asco-OFST8262H077AC120/60

181,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.19 lbs
Kit Number325039
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerLT NBR