PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ OFST8353J039AC120/60,110/50

Référence:

Asco-OFST8353J039AC120/60,110/50

496,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1-1/2 X 2 2NC ALUM 10.1/H W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)53.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight8.75 lbs
Kit Number322108
Coil ClassH
Coil Number238812-032
Orifice Size2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 2 2NC ALUM 10.1/H AC
Mounting DirectionANY