PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8221G003AC220/50

Référence:

Asco-SC8221G003AC220/50

470,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 9/16 2NC BRASS 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Product Weight2.69 lbs
Kit Number310387
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size9/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 9/16 2NC BRASS 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY