PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8221G005DC24/DC

Référence:

Asco-SC8221G005DC24/DC

502,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/F DC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Product Weight2.91 lbs
Kit Number312532
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY