PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8221G013AC24/60,22/50

Référence:

Asco-SC8221G013AC24/60,22/50

2 X 1-3/ 2NC BRASS 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310422
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 1-3/4 2NC BRASS 6.1/F AC