PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8262H006VHAC240/60,220/50

Référence:

Asco-SC8262H006VHAC240/60,220/50

290,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323583-VH
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM