PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8262H036VAC240/60,220/50

Référence:

Asco-SC8262H036VAC240/60,220/50

190,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-V
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Orifice Size7/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM