PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8263H002AC120/60,110/50

Référence:

Asco-SC8263H002AC120/60,110/50

199,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323581
Coil Number238212-032
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR