PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8263H200VAC240/60

Référence:

Asco-SC8263H200VAC240/60

222,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-058
Orifice Size5/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerFKM