PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8356A006VDC24/DC

Référence:

Asco-SC8356A006VDC24/DC

1/8 X 1/16 3NO BRASS 6.9 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.09
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number400127-142
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/16 3NO BRASS 6.9/F DC