PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8356A009VDC24/DC

Référence:

Asco-SC8356A009VDC24/DC

1/8 X 1.2MM 3U BRASS 6.9/F

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-142
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 3U BRASS 6.9/F DC