PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8356A021VAC24/60

Référence:

Asco-SC8356A021VAC24/60

1/8 X 3/64 3U STAINL6.3 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-221
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 3U S.S. 6.3/F AC