PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SCG553A017MS.24/DC

Référence:

Asco-SCG553A017MS.24/DC

SPOOL VALVE G 1/2 NON-BREATHING VERSION SERIES 553 BUILT-IN 190 PILOT 5/2 COMPLETE REFERENCE : SC G553A017 MS voltage 024V DC Coils4304647 (COILS )

Spécifications

Body MaterialLight Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)3.64 / 3.15
Function5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & SizeG 1/2 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)2 - 10 bar
Product Weight0.69 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature-25 - 60 °C
Orifice Size13 mm
Voltage24 Volts DC
Watt Rating5 W
ConnectorIncluded (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Voltage Value24/DC
Watt Rating5