PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SD8262H114AC120/60,110/50

Référence:

Asco-SD8262H114AC120/60,110/50

173,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 7/32 2NC BRASS17.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323593
Coil Number238612-132
Orifice Size7/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR