PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SG110A051.115/50-60

Référence:

Asco-SG110A051.115/50-60

Où acheter
PILOT BOX-NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,0 W-COIL CLASS: F-IP65

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.40 / 0.35
Function2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1/8 (ISO 228/1)
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 8 bar
Product Weight1.00 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-40 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature-20 - 80 °C
Orifice Size3.6 mm
Voltage115 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating10 W
Min - Max Operating Pressure (Air)0 - 8 bar