PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SU8262H002TAC120/60,110/50

Référence:

Asco-SU8262H002TAC120/60,110/50

110,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581-T
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H AC