PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SU8262H020MBAC240/60,220/50

Référence:

Asco-SU8262H020MBAC240/60,220/50

134,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassHT
Coil Number238412-058
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1/H AC