PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SV8263H206LTDC24/DC

Référence:

Asco-SV8263H206LTDC24/DC

447,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 7/32 2NC BRASS 22.6/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325038-LT
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Orifice Size7/32 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 22.6/H DC
Seating ElastomerLT NBR