PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ U8356B045VDC24/DCD

Référence:

Asco-U8356B045VDC24/DCD

1/8 X 7/64 3NC BRASS 6.9 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number400147-142-D
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 3NC BRASS 6.9/F DC