PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ U8356B046VAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-U8356B046VAC120/60,110/50D

1/8 X 7/64 3NC STAINL6.3 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-225-D
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 3NC S.S. 6.3/F AC