Distributeurs AVENTICS™ série AP

Voir le catalogue
La série AP d’AVENTICS comporte une vaste gamme de distributeurs à clapet avec boîtier en aluminium. Avec ses nombreuses versions de commande (galet, levier, pédale, bouton-poussoir ou ventouse), la série AP est la solution universelle pour les systèmes d’automatisation et le montage sur panneau.

Your selection:
    Mechanical
    Lever
    Pedal
    Pedal, with detent
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    panel installation
    190 l/min
    350 l/min
    550 l/min
    10 bar
    Aluminum
    2/2 NC, with spring return
    2/2, with spring return
    3/2
    3/2, double air pilot
    3/2, with spring return
    4/2, double air pilot
    4/2, with spring return
    1/8 NPT
    G 1/4
    G 1/8
    0 bar
    1 - 10 de 31 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Activation
    Élément de commande
    Débit (l/min)
    Pression de service maximale
    Matériau du boîtier
    Principe de commutation
    Échappement d’air comprimé
    Pression de service min
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820400001

    AVENTICS Distributeur 3/2, Série AP 0820400001

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniquePoussoir mécanique550 l/min10 barAluminium
    111,52 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820400002

    AVENTICS Distributeur 3/2, Série AP 0820400002

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniqueGalet550 l/min10 barAluminium
    156,54 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820400003

    AVENTICS Distributeur 3/2, Série AP 0820400003

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniqueGalet escamotable550 l/min10 barAluminium
    187,85 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820400004

    AVENTICS Distributeur 3/2, Série AP 0820400004

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniquePoussoir550 l/min10 barAluminium
    155,37 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820400005

    AVENTICS Distributeur 3/2, Série AP 0820400005

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniqueLevier550 l/min10 barAluminium
    178,29 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820400006

    AVENTICS Distributeur 3/2, Série AP 0820400006

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniquePédale550 l/min10 barAluminium
    225,34 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820400008

    AVENTICS Distributeur 3/2, Série AP 0820400008

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniquePédale, à crantage550 l/min10 barAluminium
    476,16 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820401001

    AVENTICS Distributeur 4/2, Série AP 0820401001

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniquePoussoir mécanique550 l/min10 barAluminium
    159,31 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820401002

    AVENTICS Distributeur 4/2, Série AP 0820401002

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniqueGalet550 l/min10 barAluminium
    221,18 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820401004

    AVENTICS Distributeur 4/2, Série AP 0820401004

    ActivationÉlément de commandeDébit (l/min)Pression de service maximaleMatériau du boîtier
    MécaniquePoussoir550 l/min10 barAluminium
    214,60 $US
    AJOUTER À LA LISTE