AVENTICS™ Distributeur 4/2, Série AP 0820401002

Référence:

AVENTICS-0820401002

221,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VVAP-4/2DM-ROL

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation4/2, avec rappel par ressort
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandeGalet
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air compriméG 1/4
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Débit nominal Qn550 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-30 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Poids0.5 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériaux élément de commandePolyoxyméthylène, Acier, chromé