PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vérins compacts de butée AVENTICS™ série KPZ-SC

Vérins pneumatiques avec tige de piston renforcée, résistants aux chocs et charges radiales. Généralement utilisés dans les courroies de convoyeur et d’autres machines spéciales, pour permettre l’arrêt des charges en douceur et en toute sécurité, jusqu’à un poids de 90 kg. Les dimensions des trous de montage sont compatibles avec la norme NFE 49-004.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    35 N
    82 N
    1 - 10 de 54 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Industrie
    Longueur de course
    Diamètre d’alésage
    Pression de service maximale
    Disponibilité
    Raccordement d’air comprimé
    Amortissement
    Caractéristiques du vérin
    Fonction des vérins
    Série de cylindres
    Industrie
    Piston magnétique
    Extension de la force du piston
    Rétraction de la force du piston
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000681

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000681

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    311,69 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000682

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000682

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    368,18 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000683

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000683

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie15 mm32 mm10 bar
    387,05 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000684

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000684

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    315,50 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000685

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000685

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    372,00 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000686

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000686

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm32 mm10 bar
    390,84 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000687

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000687

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    319,28 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000688

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000688

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    375,79 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000689

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000689

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie25 mm32 mm10 bar
    394,66 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    R452000690

    AVENTICS Vérin compact, Série KPZ-SC R452000690

    IndustrieLongueur de courseDiamètre d’alésagePression de service maximaleDisponibilité
    Industrie20 mm50 mm10 bar
    465,88 $US
    AJOUTER À LA LISTE