PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000688

Référence:

AVENTICS-R452000688

375,79 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KPZ-SA-032-25-ST-NR

Spécifications

NormesBasé sur la norme NFE 49004
Ø du piston32 mm
Course25 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige sortie sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Particularités du vérinDu tenon version, Antirotation
Pression6,3 bar
Force du piston entrante309 N
Force du piston sortante507 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort maxi35 N
Charge radiale de l'arbre3270 N
Max. charge radiale admissible sur le palier F pendant l'opération de commutation570 N
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Tige de pistonAcier inoxydable
Matériau couvercle avantAluminium