PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ST 0820030052

Référence:

AVENTICS-0820030052

294,63 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
VVST-5/2XX-SR-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Elément de commandemonostable
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn280 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote15 mm
Puissance absorbée CC1 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.15 ms
Temps de déconnexion typ.25 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.27 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable