PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Distributeurs AVENTICS™ série ST

Voir le catalogue
La série AVENTICS ST comprend une gamme complète de distributeurs à tiroir avec boîtier en acier inoxydable trempé. Le système de joint métallique assure leur longue durée de service indépendamment de la qualité de l’air. Ses éléments de commande électriques, pneumatiques ou mécaniques (galet, levier, pédale bouton poussoir ou poussoir mécanique) font de la série ST la solution idéale pour les applications industrielles difficiles et les montages sur panneau.

Your selection:
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    280 l/min
    NC/NC
    G 1/8
    Ball
    Lever
    Nozzle
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    Roller with articulated lever
    Roller with single-action lever
    Spring-loaded rod
    panel installation
    10 bar
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    3/2, double solenoid
    3/2, with air spring return
    3/2, with pneumatic return
    3/2, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    with detent
    without detent
    Internal
    metal/metal sealing
    1 W
    2 W
    Stainless Steel
    Internal thread
    G 1/8
    -0.95 bar
    2 bar
    ISO 15217, form C
    1 - 10 de 72 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Activation
    Débit (l/min)
    Fonction de la vanne
    Raccordement de sortie d’air comprimé
    Disponibilité
    Élément de commande
    Pression de service maximale
    Tension de service
    Principe de commutation
    Raccordement électrique
    Type de raccordement électrique
    Commande de secours manuelle
    Pilote de vanne
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820030050

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030050

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    301,90 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030051

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030051

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    294,63 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030052

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030052

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    294,63 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030053

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030053

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    301,90 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030054

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030054

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    301,90 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030060

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030060

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    306,78 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030061

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030061

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    299,81 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030062

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030062

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    329,78 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030063

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030063

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    306,78 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    0820030064

    AVENTICS Distributeur 5/2, Série ST 0820030064

    ActivationDébit (l/min)Fonction de la vanneRaccordement de sortie d’air compriméDisponibilité
    Électriquement280 l/minG 1/8
    306,78 $US
    AJOUTER À LA LISTE