AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ST 0820030054

Référence:

AVENTICS-0820030054

301,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VVST-5/2XX-SR-110AC

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Elément de commandemonostable
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Commande manuelleSans crantage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn280 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements110 V AC
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote15 mm
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.27 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable