PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série ST 0820205003

Référence:

AVENTICS-0820205003

219,96 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
VVST-5/2DP

Spécifications

Commandepneumatique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Raccord d'air comprimé échappementG 1/8
Débit nominal Qn280 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini1.5 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.5 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.25 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Vis de fixationM4 à six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation2.5 Nm
Poids0.231 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable