PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série ST 0820402011

Référence:

AVENTICS-0820402011

251,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
DIST.INOX C099/T018 "3/2 WV 1/8"", STAHL

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation3/2, avec rappel automatique
Elément de commandemonostable
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandePoussoir
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Type de fermeturenon verrouillable
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Raccord d'air comprimé échappementG 1/8
Débit nominal Qn280 l/min
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Pression de pilotage mini2 bar
Pression de pilotage maxi10 bar
Force de commande min.3 N
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.5 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.25 mg/m³