PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série ST 0820402023

Référence:

AVENTICS-0820402023

298,97 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
VVST-3/2NC-PLU

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Elément de commandemonostable
Raccordement sur embaseRaccordement direct
Elément de commandeTige à ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéité métallique
Type de fermeturenon verrouillable
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Entrée raccord d'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Raccord d'air comprimé échappementG 1/8
Débit nominal Qn280 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.5 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.25 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Vis de fixationM4 à six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation2.5 Nm