PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822390205

Référence:

AVENTICS-0822390205

105,43 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
KPZ-DA-016-0030-004122411000000-B

Spécifications

NormesNFE 49004
Ø du piston16 mm
Course30 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante95 N
Force du piston sortante127 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.15 J
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm