Référence:
Spécifications
| Normes | NFE 49004 |
| Ø du piston | 50 mm |
| Course | 80 mm |
| Orifices | G 1/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, En option en ATEX |
| Filetage de la tige de piston - type | Taraudage |
| Filetage de la tige de piston | M10 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 1110 N |
| Force du piston sortante | 1237 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 0.6 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Energie de frappe | 1 J |
| Course maxi | 300 mm |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Température max. du fluide | 80 °C |
| Taille de particule max. | 50 µm |