PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ 0822494303

Référence:

AVENTICS-0822494303

213,14 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
KPZ-SA-040-0020-0031224110000000000022-B

Spécifications

NormesNFE 49004
Ø du piston40 mm
Course20 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige sortie sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante792 N
Force du piston sortante43 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.52 J
Poids 0 mm course0.347 kg
Poids +10 mm course0.04 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C