AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670610000

Référence:

AVENTICS-1670610000

530,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
167-DA-063-0100-DM00SCWS0S

Spécifications

NormesISO 6431
Ø du piston63 mm
Course100 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6 bar
Force du piston entrante1680 N
Force du piston sortante1860 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.75 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Poids 0 mm course1.7 kg
Poids +10 mm course0.054 kg
Course maxi1600 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C