AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670802000
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 6431 |
| Ø du piston | 80 mm |
| Course | 25 mm |
| Orifices | G 3/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M20x1,5 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6 bar |
| Force du piston entrante | 2720 N |
| Force du piston sortante | 3000 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 75 °C |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 19.5 mm |
| Poids 0 mm course | 2.5 kg |
| Poids +10 mm course | 0.072 kg |
| Course maxi | 1700 mm |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -20 °C |