AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 6431, Série 167 1670850000

Référence:

AVENTICS-1670850000

789,59 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
167-DA-080-0500-DM00SCWS0S

Spécifications

NormesISO 6431
Ø du piston80 mm
Course500 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6 bar
Force du piston entrante2720 N
Force du piston sortante3000 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.75 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Poids 0 mm course2.5 kg
Poids +10 mm course0.072 kg
Course maxi1700 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C