AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1824484026

Référence:

AVENTICS-1824484026

52,38 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MA-M12B-5-SCREW

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable6 mm
Ø max. du câble raccordable8 mm
ProtocolePROFIBUS DP
BlindageBlindé
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage B
Sortie de câbleCoudé
Sortie de câble équerre90°
Poids0.69 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression