AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484173

Référence:

AVENTICS-1834484173

23,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FS-M8-3-SOLDE

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementSoudure
Ø min. du câble raccordable3.5 mm
Ø max. du câble raccordable5 mm
Blindagenon blindé
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Poids0.009 kg
Matériau boîtiersPolyamide