AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484178

Référence:

AVENTICS-1834484178

26,55 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FA-M12-4-SCREW

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable4 mm
Blindagenon blindé
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câbleCoudé
Sortie de câble équerre90°
Poids0.016 kg
Matériau boîtiersPolyamide