AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Cartouche de douille à 180° 1834484215
Référence:
Spécifications
| Câble | Avec câble |
| Tension de service CA maxi | 230 V CC |
| Tension de service CC, maxi | 230 V CA |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | Forme C |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | 2+E |
| Sortie de câble 1 | Coudé |
| Sortie de câble équerre | 90° |
| Raccordement électrique 2, type | Extrémités de câble ouvertes |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 3 pôles |
| Affectation des contacts | 2+E |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Blindage | non blindé |
| Longueur câble L | 5 m |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Courant max. | 6 A |
| Section du conducteur | 0.75 mm² |
| Câble-Ø | 5.9 mm |
| Couple de serrage de la vis de fixation | 0.4 Nm |
| Poids | 0.308 kg |
| Matériau joints | Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène |
| Matériau gaine de câble | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Material cable sheath | Polyvinyl chloride |