AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484222

Référence:

AVENTICS-1834484222

26,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MS-M12-4-SCREW

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable4 mm
Ø max. du câble raccordable6 mm
Blindagenon blindé
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Poids0.016 kg
Matériau boîtiersPolyamide